• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

N204EAT2X - NTN

N204EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
E - Średnica górnej rolki41,5 mm
F - Średnica pod rolką26,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR29,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,115 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna32,5 kN
C0 - Nośność statyczna24,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem21600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR24 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy42 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image