Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 72 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 17 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 64 mm |
| F - Średnica pod rolką | 44 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 48 mm |
| rNs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 0,294 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 59,5 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 50 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 6,1 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 13200 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 9500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 39 mm |
| dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO | 46 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 65,5 mm |
| Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy | 65,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,6 mm |
Industry Calcul Factors