Łożyska walcowe jednorzędowe

N209 - NTN

N209

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
E - Średnica górnej rolki75 mm
F - Średnica pod rolką55 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR59 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,423 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna51 kN
C0 - Nośność statyczna47 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR51,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78,5 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy76 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego73 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image