• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

N213EAT2XC3 - NTN

N213EAT2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
E - Średnica górnej rolki108,5 mm
F - Średnica pod rolką78,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR84,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,21 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna127 kN
C0 - Nośność statyczna119 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu14,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR73 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR112 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy110 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego0 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image