Łożyska walcowe jednorzędowe

N214C3 - NTN

N214C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
E - Średnica górnej rolki110,5 mm
F - Średnica pod rolką84,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR89,6 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga1,1 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna92,5 kN
C0 - Nośność statyczna95 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR78 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR117 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy113 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego109 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image