Łożyska walcowe jednorzędowe

N217 - NTN

N217

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
E - Średnica górnej rolki133,8 mm
F - Średnica pod rolką101,8 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR108,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga1,83 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna134 kN
C0 - Nośność statyczna140 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu16,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR94 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR141 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy136,6 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego131,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image