Łożyska walcowe jednorzędowe

N224 - NTN

N224

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna215 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
E - Średnica górnej rolki191,5 mm
F - Średnica pod rolką143,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR153 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga5,46 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna288 kN
C0 - Nośność statyczna320 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu33,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR131 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR204 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy194 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego189 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image