Łożyska walcowe jednorzędowe

N228 - NTN

N228

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna250 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego42 mm
E - Średnica górnej rolki221 mm
F - Średnica pod rolką169 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR179,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,72 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna345 kN
C0 - Nośność statyczna400 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu39,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR153 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO171 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR237 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy225 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image