Łożyska walcowe jednorzędowe

N230 - NTN

N230

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna150 mm
D - Średnica zewnętrzna270 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
E - Średnica górnej rolki238 mm
F - Średnica pod rolką182 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR193 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga9,72 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna380 kN
C0 - Nośność statyczna435 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu42,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR163 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR257 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy241 mm
Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego236 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image