• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

N313EAT2XC3 - NTN

N313EAT2XC3

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
E - Średnica górnej rolki124,5 mm
F - Średnica pod rolką82,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR91 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga2,54 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna213 kN
C0 - Nośność statyczna191 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu23,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR76 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO0 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR129 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy127 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image