Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 110 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 240 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 50 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 207 mm |
| F - Średnica pod rolką | 143 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 155,5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 9,77 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 395 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 400 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 41,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 3500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 3000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 123 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 227 mm |
| Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy | 210 mm |
| Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego | 205 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors