Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk masywny
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 130 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 280 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 58 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 243 mm |
| F - Średnica pod rolką | 167 mm |
| d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR | 182 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 4 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Waga | 17 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 620 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 665 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 65,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 2900 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da min - Minimalna średnica ramienia IR | 146 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 264 mm |
| Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy | 246 mm |
| Dc max - Maksymalna średnica GO pierścienia zewnętrznego | 241 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 3 mm |
Industry Calcul Factors