Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, rozłączne, z pierścieniem wewnętrznym
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 20 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 40 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 17 mm |
| F - Średnica pod rolką | 30 mm |
| E - Średnica górnej rolki | 35 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznego | Non/No |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,088 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 19,4 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 32,5 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 9000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 13000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 27 mm |
| db - Średnica ramienia IR | 34,4 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 38 mm |
| Db - rednica kołnierza gładkiego wału OR | 30,6 mm |
| ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |