Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 32 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 13,8 mm F - Średnica pod rolką 16 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 22 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,067 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 8,1 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 10,3 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 2,86 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 9500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C