• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NA2206XLL/3AS - NTN

NA2206XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego19,8 mm
F - Średnica pod rolką35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego20 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki43 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,322 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego21,4 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego34,5 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic22,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C