Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA4828 - NTN

NA4828

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna140 mm
D - Średnica zewnętrzna175 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego35 mm
F - Średnica pod rolką155 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,82 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego121 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego315 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR146,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR168,5 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm