Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA4844 - NTN

NA4844

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna270 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego50 mm
F - Średnica pod rolką240 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu4 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga6,37 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego244 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego780 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR228 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR262 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm