Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA4905LL/3AS - NTN

NA4905LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego17 mm
F - Średnica pod rolką30 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoOui/Yes
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,093 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego16 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego22,6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR27 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR33 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia40 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm