Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA6905RC4 - NTN

NA6905RC4

Łożysko igiełkowe, pierścienie masywne, z pierścieniem wewnętrznym, dwa obrzeża, otwór smarowy

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
F - Średnica pod rolką30 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoC4
Klasa dokładnościP0
Waga0,162 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego41,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego63 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR27 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR40 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm