Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA6915R - NTN

NA6915R

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna75 mm
D - Średnica zewnętrzna105 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego54 mm
F - Średnica pod rolką85 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe1 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu3 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga1,45 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego132 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego277 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR80 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR100 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm