Łożyska igiełkowe z pierścieniami masywnymi z pierścienia wewnętrznego

NA69/32R - NTN

NA69/32R

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna32 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego36 mm
F - Średnica pod rolką40 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe0,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoOui/Yes
k - Średnica otworu2,5 mm
Otwór smarowania na pierścienia wewnętrznegoNon/No
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,286 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego47,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego82 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR36 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR48 mm
ras max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm