Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATR25X - NTN

NATR25X

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, z pierścieniem wewnętrznym, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego24 mm
F - Średnica pod rolką30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki42 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,275 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego22,8 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego40,5 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic23,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C