Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATR30LL/3AS - NTN

NATR30LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego28 mm
F - Średnica pod rolką38 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki51 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,47 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego36 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego66 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic6,95 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C