Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 28 mm F - Średnica pod rolką 38 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 29 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 51 mm Łożysko bez/z koszykiem Avec Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,47 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 36 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 66 kN Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 33 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C