Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATR35LL/3AS - NTN

NATR35LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego28 mm
F - Średnica pod rolką44,5 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki58 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,635 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego39 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego77 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic8,05 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C