Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATR45LL/3AS - NTN

NATR45LL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego30 mm
F - Średnica pod rolką55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego32 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki71 mm
R - Promień rolki gąsienic500 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,91 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego51,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego100 kN
Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic10,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C