Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATR5X - NTN

NATR5X

Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, z pierścieniem wewnętrznym, cylindryczny pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna5 mm
D - Średnica zewnętrzna16 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego11 mm
F - Średnica pod rolką8 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki12 mm
Łożysko bez/z koszykiemAvec
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,018 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego4,05 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego4,2 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic3,4 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem25000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C