Łożysko igiełkowe, rolka dociskowa, z koszykiem, z pierścieniem wewnętrznym, cylindryczny pierścień zewnętrzny
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 8 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 24 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 14 mm |
| F - Średnica pod rolką | 12 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 15 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 19 mm |
| Łożysko bez/z koszykiem | Avec |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,042 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 6,9 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 7,7 kN |
| Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 6,65 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 10000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 16000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |