Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 10 mm D - Średnica zewnętrzna 30 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 14 mm F - Średnica pod rolką 15 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 23 mm Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,065 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 12 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 20,3 kN Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 7,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C