Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 12 mm D - Średnica zewnętrzna 32 mm C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego 14 mm F - Średnica pod rolką 17 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 15 mm e - Średnica wlotu rolki lub podkładki 25 mm R - Promień rolki gąsienic 500 mm Łożysko bez/z koszykiem Sans Klasa luzu promieniowego CN Klasa dokładności P0 Waga 0,074 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cr - Ocena obciążenia dynamicznego 13 kN C0r - Ocena obciążenia statycznego 23 kN Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic 2,86 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 100 °C