Rolka nośna z pierścieniem wewnętrznym

NATV25XLL/3AS - NTN

NATV25XLL/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego24 mm
F - Średnica pod rolką30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
e - Średnica wlotu rolki lub podkładki42 mm
Łożysko bez/z koszykiemSans
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,285 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego31,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego73,5 kN
Cylindryczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic23,3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C