Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 30 mm |
| F - Średnica pod rolką | 50 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 32 mm |
| e - Średnica wlotu rolki lub podkładki | 66 mm |
| R - Promień rolki gąsienic | 500 mm |
| Łożysko bez/z koszykiem | Sans |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,89 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 68,5 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 171 kN |
| Sferyczny pierścień zewnętrzny nośności gąsienic | 9,8 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 100 °C |