• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NF209 - NTN

NF209

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
E - Średnica górnej rolki75 mm
F - Średnica pod rolką55 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR59 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,438 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna51 kN
C0 - Nośność statyczna47 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR51,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78,5 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy76 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image