Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm E - Średnica górnej rolki 105,6 mm F - Średnica pod rolką 79,6 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 84,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,075 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 93 kN C0 - Nośność statyczna 94,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 11,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 7000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 73 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 112 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 108,2 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors