Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm E - Średnica górnej rolki 133,8 mm F - Średnica pod rolką 101,8 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 108,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,85 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 134 kN C0 - Nośność statyczna 140 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 16,3 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5300 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 94 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 141 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 136,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors