Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm E - Średnica górnej rolki 137 mm F - Średnica pod rolką 113 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 117,8 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,44 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 103 kN C0 - Nośność statyczna 126 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 14,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4600 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 106,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 142 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 139 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors