• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ204EAT2X - NTN

NJ204EAT2X

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
E - Średnica górnej rolki41,5 mm
F - Średnica pod rolką26,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR29,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia0 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,115 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna32,5 kN
C0 - Nośność statyczna24,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem21600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem15000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR24 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału26 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO25 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR42 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy0 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image