• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ209EG15 - SNR

NJ209EG15

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna85 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego19 mm
E - Średnica górnej rolki76,5 mm
F - Średnica pod rolką54,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR59 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR73,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,445 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna64,8 kN
C0 - Nośność statyczna68,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,4 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6900 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,24 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,76 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,787 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,894 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,416 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR51,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału54 mm
db min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO57 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO61 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR78,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image