Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 21 mm E - Średnica górnej rolki 90 mm F - Średnica pod rolką 66 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 70,8 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 102 kN C0 - Nośność statyczna 98,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 12 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6300 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 61,5 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 68 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 92 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 91 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors