Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ212C3 - NTN

NJ212C3

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
E - Średnica górnej rolki97,5 mm
F - Średnica pod rolką73,5 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR78,4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Waga0,838 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna76 kN
C0 - Nośność statyczna75 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,15 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR68 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału71 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO80 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR102 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image