Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm E - Średnica górnej rolki 116,5 mm F - Średnica pod rolką 88,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 94 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 1,26 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 107 kN C0 - Nośność statyczna 111 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 13,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 5100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 83 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 87 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 96 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 122 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors