Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 26 mm E - Średnica górnej rolki 125,3 mm F - Średnica pod rolką 95,3 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 101,2 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,525 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 118 kN C0 - Nośność statyczna 122 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 14,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 89 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 94 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 104 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 131 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors