Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 95 mm D - Średnica zewnętrzna 170 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 32 mm E - Średnica górnej rolki 151,5 mm F - Średnica pod rolką 113,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 121 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 2,87 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 184 kN C0 - Nośność statyczna 195 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 21,8 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 106 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 111 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 123 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 159 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors