• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska walcowe jednorzędowe

NJ220 - NTN

NJ220

Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany

Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego34 mm
E - Średnica górnej rolki160 mm
F - Średnica pod rolką120 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR128 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga3,45 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna203 kN
C0 - Nośność statyczna217 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu23,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR111 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału117 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO130 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR169 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image