Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 20 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm E - Średnica górnej rolki 41,5 mm F - Średnica pod rolką 26,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 29,5 mm rNs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa luzu promieniowego CN
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 38,5 kN C0 - Nośność statyczna 31 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,75 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 19200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 14000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 24 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 29 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 42 mm Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy 42,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm
Industry Calcul Factors