Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 52 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm E - Średnica górnej rolki 46,5 mm F - Średnica pod rolką 31,5 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 34,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,172 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 35 kN C0 - Nośność statyczna 34,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,2 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 13000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 11000 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 30 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 31 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 37 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 47 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors