Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
35 mm
D - Średnica zewnętrzna
72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
23 mm
F - Średnica pod rolką
44 mm
d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR
48,3 mm
D1 - Średnica wewnętrzna kołnierza OR
60,8 mm
s - Maksymalne przesunięcie osiowe
0,9 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
0,6 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Waga
0,427 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
68,9 kN
C0 - Nośność statyczna
65,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
8 kN
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
7400 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
12000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
5,704 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
8,296 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
5,215 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)