Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
50 mm
D - Średnica zewnętrzna
90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
23 mm
E - Średnica górnej rolki
81,5 mm
F - Średnica pod rolką
59,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,1 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
1,44 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
98,5 kN
C0 - Nośność statyczna
97 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
11,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
8800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
6200 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
56,5 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
58 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
83,5 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy