Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable Thursday 18th June from 12.00 to 12.30 (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska walcowe jednorzędowe
NJ2214EAT2XC3 - NTN
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk poliamidowy
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe. Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
NTN
d - Średnica wewnętrzna
70 mm
D - Średnica zewnętrzna
125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
31 mm
E - Średnica górnej rolki
113,5 mm
F - Średnica pod rolką
83,5 mm
rNs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Klasa luzu promieniowego
C3
Waga
2,52 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
184 kN
C0 - Nośność statyczna
194 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
23,7 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem
6200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem
4500 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR
78 mm
da max - Maksymalna średnica kołnierza wału
82 mm
dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO
86 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR
117 mm
Db min - minimalna średnica wewnętrznego kołnierza obudowy