Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko walcowe jednorzędowe, do obciążeń osiowych w jednym kierunku, rozłączne, koszyk blaszany
Łożysko walcowe jednorzędowe może przenosić bardzo wysokie obciążenia promieniowe . Standardowe gamy ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) są dostępne z różnymi rodzajami koszyków, średnic otworów i pierścieni .
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 180 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 46 mm E - Średnica górnej rolki 160 mm F - Średnica pod rolką 120 mm d1 - Średnica zewnętrzna kołnierza IR 128 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,1 mm Klasa luzu promieniowego C3 Waga 4,86 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 286 kN C0 - Nośność statyczna 340 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 37,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3500 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 111 mm da max - Maksymalna średnica kołnierza wału 117 mm dc min - Minimalna średnica pierścienia wewnętrznego GO 130 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 169 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors